Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
IMI
Beschreibung
Multilux mit Zweipunktanschluss
Stückliste
3855-02.000
A
Armatur
Multilux max xp 1 K Auslegung mit Zweipunktanschluss
BN
Bestell-Nummer
KVS
kvs
0.900 m^3/h
DN
15
B
Betriebstemp.
120 °C
PN
10 bar
ZD
zul. Differenzdruck
1000 mbar