Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MVQ301 - positionneur pour vannes industrielles 1/4 de tour
Nomenclature
MVQ301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MVQ301: Détecteur de position pour actionneurs 1/4 de tour; 95 x 50 x 57 mm; DC;
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de position pour actionneurs 1/4 de tour; 95 x 50 x 57 mm; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; (zone de la came protégé de la poussière); 3 fils; Température ambiante -25...70 °C
BN
Bestellnummer
MVQ301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1