Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MX5004 - Capteurs de vitesse pour entraînements et axes
Nomenclature
MX5004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5004: Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 61 mm; Portée 1,7 mm; DC; NPN; AMP-Junior
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 61 mm; Portée 1,7 mm; DC; NPN; AMP-Junior Timer Connecteur; IP 67; IP 69K; (connecteur: IP 54); 3 fils; Température ambiante -32...140 °C; Fréquence de commutation 1...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MXD41,7 ANOG/H/AMP
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1