目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
MX5015
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_040
200_010_040_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_040/200_010_040_001/mx5015.prj},{NB=MX5015},{BN=MX5015},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/38/98/pc_mx5015ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/38/98/pc_mx5015ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MX5015: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 49,5 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m P},{DESCLONG=Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 49,5 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 1...15000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MX5015 - Drehzahlsensoren für Antriebe und Achsen
Bill of material
MX5015
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5015: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 49,5 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m P
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 49,5 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 1...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5015
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1