Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
MX5017 - Drehzahlsensoren für Antriebe und Achsen
Stückliste
MX5017
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5017: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 50 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 50 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 1...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5017
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET