Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MX5050 - Capteurs de vitesse pour entraînements et axes
Nomenclature
MX5050
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5050: Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 60 mm; Portée 1,7 mm; normalement ouvert;
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 60 mm; Portée 1,7 mm; normalement ouvert; DC; PNP; 0,5 m PUR-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -32...85 °C; Fréquence de commutation 1...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5050
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZH/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1