Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MX5051 - Drehzahlsensoren für Antriebe und Achsen
Bill of material
MX5051
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5051: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 64,5 mm; PNP; Schließer; 1,7 mm; 2 m PUR-Kabe
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 64,5 mm; PNP; Schließer; 1,7 mm; 2 m PUR-Kabel
BN
Bestellnummer
MX5051
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MXD41,7-BPKG/H/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1