Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
N 148/12_5WG1148-1AB12
Stückliste
N 148/12 USB Interface(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
N 148/12
SA700ID04
Produktmerkmal
N 148/12 USB-Schnittstelle
SA700ID05
Breite
55.0 mm
SA700ID06
Tiefe
90.0 mm
SA700ID07
Höhe
18.0 mm
SA700ID08
Masse
0.114 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1148-1AB12
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1148-1AB12
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1148-1AB12
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914099204
SA810ID10
Beschreibungstext
USB Interface
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000674
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Schnittstelle für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 31 00
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Electrical Power Distribution Devices
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_26