N 501/01 Combi blinds actuator 4-fold(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Combination devices
Input/Output devices
N 501/01
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/kombinationsgeraete/einausgabegeraete/n50101/n_501_01_5wg1501_1ab01.prj},{NB=N 501/01 Combi blinds actuator 4-fold(0)},{SA810ID03=5WG1501-1AB01},{SA700ID05=90.0},{SA700ID06=60.0},{SA700ID07=144.0},{SA700ID08=0.508},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../_pool_/dd/18/a6v10327670.png},{SA300ID03=N 501/01},{SA700ID04=N 501/01 Combi blinds actuator 4-fold},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1501-1AB01},{SA810ID04=5WG1501-1AB01},{SA810ID06=4001869377551},{SA810ID10=Combination blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x binary inputs},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
N 501/01_5WG1501-1AB01
Bill of material
N 501/01 Combi blinds actuator 4-fold(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
N 501/01
SA700ID04
Product feature
N 501/01 Combi blinds actuator 4-fold
SA700ID05
Width
90.0
mm
SA700ID06
Depth
60.0
mm
SA700ID07
Height
144.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.508
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1501-1AB01
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1501-1AB01
SA810ID04
Datanorm number
5WG1501-1AB01
SA810ID06
GTIN number
4001869377551
SA810ID10
Description text
Combination blind actuator, 4 x AC 230 V, 6 A, 8 x binary inputs
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001330
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Shutting actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcShadingDevice.SHUTTER
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass title
Dimmers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_70_27_22