Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
N 536D31_5WG1536-1DB31
Stückliste
N 536D31 Schalt-/Dimmaktor 4-fach(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
N 536D31
SA700ID04
Produktmerkmal
N 536D31 Schalt-/Dimmaktor 4-fach
SA700ID05
Länge
72.00 mm
SA700ID06
Tiefe
61.00 mm
SA700ID07
Höhe
90.00 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.23 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1536-1DB31
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1536-1DB31
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1536-1DB31
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914108678
SA810ID10
Beschreibungstext
Schalt-/Dimmaktor, 4 x AC 230 V,10 AX, 1…10 V
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001095
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Lichtsteuergerät für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcActuator.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 43 13
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Steuerrelais
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_70_27_22