Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
N-FN mit Nagel - Fischer Nageldübel N-FN
Bill of material
Fischer N 6 x 40 FN - 50342
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
N 6 x 40 FN
ART
Art.-Nr.
50342
PZ
3
D0
Bohrerdurchmesser
6 mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
55 mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
40 mm
TFIX
Max. Nutzlänge
7 mm
R
Rand
13 Ø mm
DSXLS
Fischer Nagelschrauben
4 x 45 mm
V
Verpackung [Stück]
50