Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
N-M mit Nagel - Fischer Nageldübel N-M
Bill of material
Fischer N 6 x 40 M6 - 50398
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
N 6 x 40 M6
ART
Art.-Nr.
50398
PZ
0
D0
Bohrerdurchmesser
6 mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
55 mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30 mm
L
Dübellänge
40 mm
TFIX
Max. Nutzlänge
7 mm
GL
Gewinde länge
7 mm
DSXLS
Fischer Nagelschrauben
4 x 48 M6 mm
V
Verpackung [Stück]
50