Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
N7R20A - Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube
Nomenclature
N7R20A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
N7R20A: Détecteur annulaire; 32 x 25 x 20 mm; normalement fermé; DC; NAMUR; 0,15
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur annulaire; 32 x 25 x 20 mm; normalement fermé; DC; NAMUR; 0,15 m; IP 67; 2 fils; Température ambiante -40...100 °C
BN
Bestellnummer
N7R20A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I7R2010-N /1G/1D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1