Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
N7R28A - Ring- und Schlauchsensoren
Bill of material
N7R28A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
N7R28A: Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Öffner; DC; NAMUR; 2 m; IP 67; 2-Leiter; Um
DESCLONG
Langbeschreibung
Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Öffner; DC; NAMUR; 2 m; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...100 °C
BN
Bestellnummer
N7R28A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I7R2010-N/2M/1G/1D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
60.0