Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
N7S23A - Détecteurs à fente
Nomenclature
N7S23A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
N7S23A: Détecteur à fente; 19 x 10 x 15 mm; normalement fermé; DC; NAMUR; 0,065
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur à fente; 19 x 10 x 15 mm; normalement fermé; DC; NAMUR; 0,065 m; IP 67; 2 fils; Température ambiante -40...100 °C; Fréquence de commutation 3000 Hz
BN
Bestellnummer
N7S23A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I7S23,5-N/1G/1D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1