Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
N7S23A - Schlitzsensoren
Bill of material
N7S23A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
N7S23A: Schlitzsensor; 19 x 10 x 15 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,065 m; IP 67; 2-Lei
DESCLONG
Langbeschreibung
Schlitzsensor; 19 x 10 x 15 mm; Öffner; DC; NAMUR; 0,065 m; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -40...100 °C; Schaltfrequenz 3000 Hz
BN
Bestellnummer
N7S23A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I7S23,5-N/1G/1D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1