Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
NE5012 - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
NE5012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NE5012: Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 30 mm; Portée 1 mm encastrable; normale
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M8 x 1 / L = 30 mm; Portée 1 mm encastrable; normalement fermé; DC; NAMUR; 20 m PVC-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -20...70 °C; Fréquence de commutation 2000 Hz
BN
Bestellnummer
NE5012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique