Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
NF5023 - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
NF5023
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NF5023: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; 20 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 1500 Hz
BN
Bestellnummer
NF5023
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IFA2004-N/20M/1D/1G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
10.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1