Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
NF505A - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
NF505A
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NF505A: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; 20 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 1500 Hz
BN
Bestellnummer
NF505A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET