Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
NG5011 - Einsatz im Ex-Bereich
Bill of material
NG5011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NG5011: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbau
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; 10 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 720 Hz
BN
Bestellnummer
NG5011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET