Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
NG5011 - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
NG5011
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NG5011: Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 33 mm; Portée 5 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M18 x 1 / L = 33 mm; Portée 5 mm encastrable; normalement fermé; DC; NAMUR; 10 m PVC-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -20...80 °C; Fréquence de commutation 720 Hz
BN
Bestellnummer
NG5011
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique