Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
NI5012 - Utilisation en zones explosibles
Nomenclature
NI5012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NI5012: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 41 mm; Portée 10 mm encastrable; nor
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 41 mm; Portée 10 mm encastrable; normalement fermé; DC; NAMUR; 10 m PVC-Câble; IP 67; 2 fils; Température ambiante -20...80 °C; Fréquence de commutation 450 Hz
BN
Bestellnummer
NI5012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique