Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm_electronic
Beschreibung
NM500A - Einsatz im Ex-Bereich
Stückliste
NM500A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NM500A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 mm bündig einbaubar; Öffner; DC; NAMUR; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...70 °C; Schaltfrequenz 200 Hz
BN
Bestellnummer
NM500A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET