Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
NN504A - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
NN504A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NN504A: Détecteur inductif; 33 x 60 x 92 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 33 x 60 x 92 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x normalement fermé; DC; NAMUR; bornier dans la boîte de raccordement: ...2,5 mm²; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...70 °C; Fréquence de commutation 500 Hz
BN
Bestellnummer
NN504A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INE2004DN/1D/1G/2G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1