Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
NN504A - Sensoren für Schwenkantriebe
Bill of material
NN504A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
NN504A: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einb
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC; NAMUR; Klemmleiste im Anschlussraum: ...2,5 mm²; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
BN
Bestellnummer
NN504A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INE2004DN/1D/1G/2G
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1