Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
O1D209 - Détecteurs de distance type O1D avec une portée de 75 m
Nomenclature
O1D209
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O1D209: Détecteur de distance optique; normalement ouvert / fermé; (programmabl
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur de distance optique; normalement ouvert / fermé; (programmable); analogique; PNP; Etendue de mesure 1...100 m; Classe de protection laser 2; IP 67; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
O1D209
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O1DLF3KG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
U3
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1