Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
O2I350 - lecteur multicode avec interface de bus de terrain
Nomenclature
O2I350
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2I350: Lecteurs de code 1D/2D; Ethernet; RS232; Type de lumière lumière rouge;
DESCLONG
Langbeschreibung
Lecteurs de code 1D/2D; Ethernet; RS232; Type de lumière lumière rouge; type d'objectif standard; (16 x 12)...(64 x 48) mm; 640 x 480; Température ambiante -10...50 °C; détecteur d'images CMOS noir/blanc; Sortie DC; 24 V PNP; Connecteur
BN
Bestellnummer
O2I350
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1