Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2I350 - Multicode Reader mit Feldbusschnittstelle
Bill of material
O2I350
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2I350: 1D/2D-Codeleser; Ethernet; RS232; Lichtart Rotlicht; Objektivtyp Standar
DESCLONG
Langbeschreibung
1D/2D-Codeleser; Ethernet; RS232; Lichtart Rotlicht; Objektivtyp Standard; (16 x 12)...(64 x 48) mm; 640 x 480; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; 24 V PNP; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2I350
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1