Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
O2I353 - lecteur multicode avec interface de bus de terrain
Nomenclature
O2I353
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2I353: Lecteurs de code 1D/2D; Ethernet; RS232; Type de lumière lumière infraro
DESCLONG
Langbeschreibung
Lecteurs de code 1D/2D; Ethernet; RS232; Type de lumière lumière infrarouge; type d'objectif grand angle; (33 x 24)...(132 x 94) mm; 640 x 480; Température ambiante -10...50 °C; détecteur d'images CMOS noir/blanc; Sortie DC; 24 V PNP; Connecteur
BN
Bestellnummer
O2I353
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1