Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2I500 - Multicode Reader inklusive Texterkennung und Feldbusschnittstelle
Bill of material
O2I500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2I500: 1D/2D-Codeleser; Ethernet; Lichtart Rotlicht; Objektivtyp Standard; (28
DESCLONG
Langbeschreibung
1D/2D-Codeleser; Ethernet; Lichtart Rotlicht; Objektivtyp Standard; (28 x 21)...(302 x 227) mm; 1280 x 960; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2I500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/S
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1