카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O2I501
ifm_electronic
Image processing / Identification
220_030
220_030_010
220_030_010_010
220_030_010_010_020
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/220/220_030/220_030_010/220_030_010_010/220_030_010_010_020/o2i501.prj},{NB=O2I501},{BN=O2I501},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/21/23/pc_o2i400aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/21/23/pc_o2i400aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O2I501: 1D/2D-Codeleser; Ethernet; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard;},{DESCLONG=1D/2D-Codeleser; Ethernet; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard; (28 x 21)...(302 x 227) mm; 1280 x 960; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; PNP/NPN; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/S},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O2I501 - Multicode Reader inklusive Texterkennung und Feldbusschnittstelle
Bill of material
O2I501
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O2I501: 1D/2D-Codeleser; Ethernet; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard;
DESCLONG
Langbeschreibung
1D/2D-Codeleser; Ethernet; Lichtart Infrarotlicht; Objektivtyp Standard; (28 x 21)...(302 x 227) mm; 1280 x 960; Umgebungstemperatur -10...50 °C; CMOS Bildsensor S/W; Ausgang DC; PNP/NPN; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O2I501
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/S
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1