Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O3M151 - 3D-Sensoren
Bill of material
O3M151
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O3M151: 3D-Sensor für mobile Anwendungen; Bildauflösung 3D 64 x 16 Pixel; Öffnun
DESCLONG
Langbeschreibung
3D-Sensor für mobile Anwendungen; Bildauflösung 3D 64 x 16 Pixel; Öffnungswinkel 3D 70 x 23 °; DC; CAN; Ethernet; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O3M151
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
E4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1