Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O6E304 - Kleine Quaderbauform O6 für den Nassbereich
Bill of material
O6E304
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O6E304: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); NP
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); NPN; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 2 m PVC-Kabel
BN
Bestellnummer
O6E304
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O6E-FNKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1