Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
O6H317 - Petit boîtier parallélépipédique O6 pour zones humides
Nomenclature
O6H317
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O6H317: Système réflexion directe; lumière rouge; éclairement / obscurcissement;
DESCLONG
Langbeschreibung
Système réflexion directe; lumière rouge; éclairement / obscurcissement; (à sélectionner); PNP; 200 mm; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 0,3 m PVC-Câble; M12 Connecteur
BN
Bestellnummer
O6H317
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O6H-FPKG/0,30M/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1