目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O6S201
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_001
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_001/o6s201.prj},{NB=O6S201},{BN=O6S201},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/35/0e/pc_o6s201aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/35/0e/pc_o6s201aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O6S201: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; 0,3 m PUR-Kabel; M12 },{DESCLONG=Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O6S-OOKG/0,30m/US},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O6S201},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/O6S201}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O6S201 - Kleine Quaderbauform O6
Bill of material
O6S201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O6S201: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; 0,3 m PUR-Kabel; M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O6S201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O6S-OOKG/0,30m/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1