카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
O6S301
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_090
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_090/o6s301.prj},{NB=O6S301},{BN=O6S301},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/16/e7/pc_o6s301ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/16/e7/pc_o6s301ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=O6S301: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 0,3 m },{DESCLONG=Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=O6S-OOKG/0,30m/US},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/O6S301},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/O6S301}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O6S301 - Kleine Quaderbauform O6 für den Nassbereich
Bill of material
O6S301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O6S301: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 0,3 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 0,3 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
O6S301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O6S-OOKG/0,30m/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1