Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
O6T217 - Kleine Quaderbauform O6
Bill of material
O6T217
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
O6T217: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar);
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar); NPN; 600 mm; IP 65; IP 67; 2 m PUR-Kabel
BN
Bestellnummer
O6T217
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
O6TIFNKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1