Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
OEM Helix VE, 52m³/h
Stückliste
4257277
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
4257277
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
Helix VE5206-1/25/E/K/3/OEM/32
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Elektronisch geregelte, normalsaugende mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpen in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen, IEC-Motor mit Motoreffizienzklasse IE5 und integriertem, luftgekühltem Frequenzumrichter. Der integrierte Frequenzumrichter ermöglicht eine variable Drehzahl, Druck- und PID-Regelung. Regelungsarten *Drehzahlregelung: Manuell durch grünen Knopf oder durch externe Signale *Konstanter oder variabler Druck: Druckregelung mit Sensor, Sollwerteinstellung durch grünen Knopf oder externe Signale *PID-Regelung: andere konstante Steuerungsvariablen (Temperatur, Volumenstrom, Druck....) mit Sensor, Sollwert-Einstellung mit dem grünen Knopf, mithilfe externer Signale Das Elektronikmodul bietet verschiedene Schutzfunktionen einschließlich Überlastschutz, Wassermangelerkennung als auch Schutz vor Netzunterspannung oder -überspannung, hoher Umgebungstemperatur, Phasenausfall, blockierten Pumpen und Kurzschluss. Fehlermeldungen werden über das Display ausgegeben. Eingang: *In1: Eingang, Sensorsignal 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA oder 2 – 10 V *In2: Eingang, Sollwert 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA oder 2 – 10 V Ausgang: *Spannungsausgang +24 V mit max. Kontaktstärke von 60 mA *Potentialfreie Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldungen *Ext. Ein/Aus-Modus. *Steckplatz für Wilo-IF-Module Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON für die Anbindung an die Gebäudeautomation Der Anschluss der Pumpen- und Motorwelle erfolgt mittels Schalenkupplung. Ein gesondertes Laternen-Kugellager stellt die optimale Aufnahme von Axialkräften sicher. Spezielle, fest angebaute Hebeösen ermöglichen den einfachen Einbau der Pumpe. Die Pumpe ist geeignet für den Einsatz in der Wasserversorgung und Druckerhöhung, in industriellen Umwälzsystemen sowie in Prozesswasserkreisläufen und geschlossenen Kühlkreisläufen. Sie kann ferner in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Besonderheiten/Produktvorteile *Einfacher Betrieb und Einstellung durch grünen Knopf mit Blockierfunktion und Display *Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte und hocheffiziente 2D-/3D-Hydraulik (mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung) *Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse *Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung *Volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse *Wartungsfreundliche Bauart *Trinkwasser-Zulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) Lieferumfang *Wilo-Helix VE Hochdruck-Kreiselpumpe *Einbau- und Betriebsanleitung Hinweise zur Bauart *Die Baureihe Helix VE ist mit einer anwenderfreundlichen Gleitringdichtung (X-Seal) in Kartuschen-Bauweise und einer wartungsfreundlichen Standarddichtung oder einer Standard-Gleitringdichtung ausgestattet. Verschiedene Wellendichtungsvarianten und Gummimaterialien sind auf Anfrage erhältlich. *Die Ausbaukupplung ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Gleitringdichtung ohne Ausbau des Motors (Motoren ab 5,5 kW). *Runde DIN-Gegenflansche aus Grauguss oder Edelstahl, Schrauben, Muttern und Dichtungen sind als Zubehör erhältlich. *Optionale, einsteckbare IF-Module *Sensoren sind als Zubehör erhältlich. *Bypass-Sets sind als Zubehör erhältlich.
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
Helix VE5206-1/25/E/K/3/OEM/32
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Ausführung
Vertikal
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
X5CrNi18-10
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X2CrNi18-9
EF004250
Werkstoff des Anschlusses
Edelstahl
EF025877
Werkstoffgüte Anschluss
X5CrNi18-10
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
88.06 m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
164.80 m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
25.000 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
38.00 A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
22.0 kW
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
eingebaut
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023093
Motor mit verlängerter Achse
0
EF015266
Kommunikation
Prepared
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
nein
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
nein
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
nein
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
nein
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
nein
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Flansch
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
80 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 25 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-1
EF025977
Anschluss Auslassseite
Flange;DN80-PN25-EN1092-1
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 80
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
80 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 25 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-1
EF001339
Flanschform
Flansch
EF020038
Selbstansaugend
nein
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF004265
Einbaulänge
365.0 mm
EF023086
Pumpenhöhe
1672.5 mm
EF000167
Gewicht
194.0 kg
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF014908
Normmotor
EC-Motor
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
0
EF008837
Zulassung
ACS
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
BQ1EGG
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
nein
A
Winkel Elektrogehäuse
0 °
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
22.5 °
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
24 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
24 mm
BO1
Breite ovaler Flansch
0 mm
BO2
Breite ovaler Flansch
0 mm
D1
Außendurchmesser Flansch
200 mm
D2
Außendurchmesser Flansch
200 mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
86 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
86 mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
132 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
132 mm
DN1
Nenninnendurchmesser
80 mm
DN2
Nenninnendurchmesser
80 mm
F1
Stärke Dichtkante
3.0 mm
F2
Stärke Dichtkante
3.0 mm
H1
Pumpenhöhe
1672.5 mm
DM
Durchmesser Motor
217 mm
H2
Höhe bis Unterkante Elektrogehäuse
1179 mm
H3
Abstand bis Mittenanschluss
140 mm
H4
Abstand bis Unterkante Seitenmotor
1179 mm
H5
Dicke Fuß
35 mm
H6
Abstand bis Befestigung
1025.3 mm
K1
Teilkreis
160 mm
K2
Teilkreis
160 mm
L1
Anschlusslänge
182.5 mm
L2
Anschlusslänge
182.5 mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
290.39 mm
LE5
Länge Elektrogehäuse
441 mm
LE7
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
386 mm
LH1
Mittenabstand Löcher
160 mm
LH2
Mittenabstand Löcher
160 mm
LO1
Länge ovaler Flansch
0 mm
LO2
Länge ovaler Flansch
0 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
8
N2
Anzahl der Schraublöcher
8
Z1
Arbeitslänge
182.5 mm
Z2
Arbeitslänge
182.5 mm
BF3
Abmessungen
0.00 mm
BF4
Abmessungen
0 mm
BF5
Abmessungen
0.00 mm
BF6
Abmessungen
0 mm
B4
Abmessungen
240 mm
B5
Abmessungen
295 mm
B7
Abmessungen
0 mm
B8
Abmessungen
0 mm
B9
Abmessungen
0 mm
B10
Abmessungen
0.00 mm
B11
Abmessungen
0 mm
CF1
Abmessungen
0
CF2
Abmessungen
0
DIAMD1
Abmessungen
218 mm
DIAMD2
Abmessungen
16.0 mm
D3
Abmessungen
204 mm
D4
Abmessungen
269 mm
DL1
Abmessungen
14 mm
DL2
Abmessungen
240 mm
H0
Abmessungen
224 mm
H7
Abmessungen
45 mm
H8
Abmessungen
147.0 mm
H9
Abmessungen
26.7 mm
H10
Abmessungen
0
H11
Abmessungen
0.0 mm
H12
Abmessungen
0 mm
L4
Abmessungen
170 mm
L5
Abmessungen
226 mm
L7
Abmessungen
0 mm
L8
Abmessungen
243 mm
L9
Abmessungen
0 mm
L12
Abmessungen
0 mm
R1
Abmessungen
310 mm
B
Winkel
180 °