Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
OEM Helix VE, 52m³/h
Nomenclature
4257277
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
4257277
ARTICLE_NAME
code de type
Helix VE5206-1/25/E/K/3/OEM/32
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompes multicellulaires à variation électronique, non auto-amorçantes en exécution verticale avec raccords Inline
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire à haut rendement, en version verticale avec raccords en ligne, moteur IEC de classe d'efficacité IE5 et convertisseur de fréquence intégré refroidi par air. Le convertisseur de fréquence intégré permet une régulation variable de la vitesse de rotation et de la pression ainsi qu'une régulation PID. Modes de régulation *Régulation de vitesse : Manuellement au moyen du bouton vert ou de signaux externes *Pression constante ou variable : Régulation de la pression avec capteur, réglage de la valeur de consigne par bouton vert ou via des signaux externes *Régulateur PID : autres variables de commande constantes (température, débit, pression...) avec capteur, réglage de la valeur de consigne par bouton vert, au moyen de signaux externes Le module électronique offre différentes fonctions de protection, y compris une protection contre les surcharges, la détection de manque d'eau, ainsi qu'une protection contre la sous-tension ou la surtension du réseau, la température ambiante élevée, la défaillance de phase, le blocage des pompes et le court-circuit. Les messages d'erreur sont affichés à l'écran. Entrée : *In1 : Entrée, signal du capteur 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA ou 2 – 10 V *In2 : Entrée, valeur de consigne 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA ou 2 – 10 V Sortie : *Sortie tension +24 V avec intensité de contact max. de 60 mA *Rapports de marche et de défauts centralisés à contact sec *Mode marche/arrêt ext. *Emplacement pour modules IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON pour la connexion à la gestion technique centralisée La liaison entre l'arbre de pompe et l'arbre de moteur est assurée par un accouplement à coquilles. Un palier à roulement séparé avec lanterne permet d'absorber de manière optimale les poussées axiales. Des œillets de levage fixes spéciaux simplifient l'installation de la pompe. La pompe est conçue pour la distribution d'eau et la surpression, les installation de circulation industrielles, les circuits d'eau de process et les circuits de refroidissement fermés. Elle peut également être utilisée dans les stations de lavage et pour l'irrigation. Particularités/Avantages *Fonctionnement et réglage simplifiés par bouton vert avec fonction de blocage et écran *Hydraulique 2D/3D à haut rendement soudée au laser et avec rendement optimisé (avec optimisation du débit et du dégazage) *Roues, diffuseurs et corps d'étages résistants à la corrosion *Hydraulique avec optimisation du débit et du dégazage *Corps de pompe avec optimisation du débit et de la NPSH *Construction facilitant l'entretien *Homologation pour l'eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) Contenu de la livraison *Pompe multicellulaire Wilo-Helix VE *Notice de montage et de mise en service Remarques sur la construction *La gamme Helix VE est équipée d'une garniture mécanique simple d'utilisation (X-Seal) intégrée dans une cartouche et d'un joint standard facile d'entretien ou d'une garniture mécanique standard. Différents types de garnitures d'étanchéité d'arbre et de joints en caoutchouc sont disponibles sur demande. *L'accouplement démontable permet un remplacement rapide et simple de la garniture mécanique sans avoir à déposer le moteur (moteurs à partir de 5,5 kW). *Accessoires disponibles : contre-brides rondes DIN en fonte grise ou en acier inoxydable, vis, écrous et joints d'étanchéité. *Modules IF enfichables disponibles en option *Des capteurs sont disponibles en accessoires. *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires.
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
Helix VE5206-1/25/E/K/3/OEM/32
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
modèle
Vertical
EF023038
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
EF023143
classe de qualité corps de pompe
X5CrNi18-10
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
X2CrNi18-9
EF004250
matière du raccordement
Acier inoxydable
EF025877
classe de qualité raccord
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
88.06 m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
164.80 m
EF020449
pression de travail max.
25.000 bar
EF003701
raccordement électrique
Barrette de raccordement
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
38.00 A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
22.0 kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
intégré
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023093
moteur avec arbre rallongé
0
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
non
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
-15.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Bride
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
80 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN80-PN25-EN1092-1
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 80
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
80 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
forme de la plage
Bride
EF020038
amorçage automatique
no
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF004265
longueur d’encastrement
365.0 mm
EF023086
hauteur pompe
1672.5 mm
EF000167
poids
194.0 kg
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard motor
Moteur EC
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
homologation
ACS
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
BQ1EGG
EF023103
avec contre-brides ovales
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
22.5 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
24 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
24 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
diamètre externe de la bride
200 mm
D2
diamètre externe de la bride
200 mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
86 mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
86 mm
D21
diamètre du trou de boulon
18 mm
D22
diamètre du trou de boulon
18 mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
132 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
132 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
80 mm
DN2
diamètre intérieur nominal
80 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0 mm
H1
hauteur pompe
1672.5 mm
DM
Diameter motor
217 mm
H2
Dimensions
1179 mm
H3
Dimensions
140 mm
H4
Dimensions
1179 mm
H5
Dimensions
35 mm
H6
Dimensions
1025.3 mm
K1
compas à pointe sèche
160 mm
K2
compas à pointe sèche
160 mm
L1
longueur raccord
182.5 mm
L2
longueur raccord
182.5 mm
LE4
Width electrical cabinet
290.39 mm
LE5
Length electrical cabinet
441 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
LH1
Centre-to-centre holes
160 mm
LH2
Centre-to-centre holes
160 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
nombre de trous de vis
8
N2
nombre de trous de vis
8
Z1
durée de travail
182.5 mm
Z2
durée de travail
182.5 mm
BF3
Dimensions
0.00 mm
BF4
Dimensions
0 mm
BF5
Dimensions
0.00 mm
BF6
Dimensions
0 mm
B4
Dimensions
240 mm
B5
Dimensions
295 mm
B7
Dimensions
0 mm
B8
Dimensions
0 mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
0.00 mm
B11
Dimensions
0 mm
CF1
Dimensions
0
CF2
Dimensions
0
DIAMD1
Dimensions
218 mm
DIAMD2
Dimensions
16.0 mm
D3
Dimensions
204 mm
D4
Dimensions
269 mm
DL1
Dimensions
14 mm
DL2
Dimensions
240 mm
H0
Dimensions
224 mm
H7
Dimensions
45 mm
H8
Dimensions
147.0 mm
H9
Dimensions
26.7 mm
H10
Dimensions
0
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
0 mm
L4
Dimensions
170 mm
L5
Dimensions
226 mm
L7
Dimensions
0 mm
L8
Dimensions
243 mm
L9
Dimensions
0 mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
310 mm
B
Angle
180 °