Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
OEM Helix VE, 52m³/h
Lista materiale
4257277
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
4257277
ARTICLE_NAME
digita il codice
Helix VE5206-1/25/E/K/3/OEM/32
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompe centrifughe multistadio ad alta prevalenza regolate elettronicamente, normalmente aspiranti, in acciaio inossidabile, nella versione verticale con raccordi inline
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga verticale ad alta prevalenza, ad alta efficienza, con raccordi Inline, motore IEC con classe di efficienza del motore IE5 e convertitore di frequenza integrato raffreddato ad aria. Il convertitore di frequenza integrato consente di variare la velocità di rotazione e la regolazione della pressione e PID. Modi di regolazione *Controllo della velocità di rotazione: Manuale, tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Pressione costante o variabile: Regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di comando costanti (temperatura, portata, pressione....) con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde e segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni di protezione come protezione da sovraccarichi, mancanza d'acqua, tensione di rete insufficiente o sovratensione, elevata temperatura ambiente, mancanza di fase, blocco della pompa e cortocircuito. Le segnalazioni di guasto vengono visualizzate sul display. Ingresso: *In1: Ingresso, segnale sensore 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: ingresso, valore di consegna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Uscita: *Uscita tensione +24 V con forza di contatto max. di 60 mA *Segnalazione cumulativa di funzionamento e di guasto libera da potenziale *Modalità ON/OFF est. *Vano per innesto di moduli IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON per il collegamento al sistema di automazione degli edifici Il collegamento dell’albero del motore e della pompa avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a sfera con lanterna garantisce un ottimale assorbimento delle forze assiali. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Facile funzionamento e configurazione grazie al pulsante verde con funzione di bloccaggio e display *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione di portata e degassamento) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Sistema idraulico ottimizzato per portata e degassificazione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix VE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Indicazioni relative al tipo costruttivo *La serie Helix VE è provvista di tenuta meccanica (X-Seal) a cartuccia di facile utilizzo nonché di guarnizione di serie semplice da sottoporre a manutenzione o di tenuta meccanica standard. Su richiesta sono disponibili diverse tipologie di tenuta albero e materiali in gomma. *Il giunto spaziatore consente una sostituzione facile e veloce della tenuta meccanica senza smontaggio del motore (motori da 5,5 kW). *Controflange DIN rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, viti, dadi e guarnizioni sono disponibili come accessori. *Moduli IF innestabili opzionali *I sensori sono disponibili come accessori. *I kit by-pass sono disponibili come accessori.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
Helix VE5206-1/25/E/K/3/OEM/32
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
esecuzione
Verticale
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
X2CrNi18-9
EF004250
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
EF025877
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
88.06 m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
164.80 m
EF020449
pressione di lavoro massima
25.000 bar
EF003701
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
400 V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
38.00 A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
22.0 kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
integrato
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
no
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
no
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flangia
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
80 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
collegamento 2
Flange;DN80-PN25-EN1092-1
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 80
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
80 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF020038
Self-priming
no
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF004265
lunghezza di montaggio
365.0 mm
EF023086
altezza della pompa
1672.5 mm
EF000167
peso
194.0 kg
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motore EC
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
omologazione
ACS
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
A2
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
24 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
diametro esterno flangia
200 mm
D2
diametro esterno flangia
200 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
86 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
86 mm
D21
diametro foro del bullone
18 mm
D22
diametro foro del bullone
18 mm
D41
Diametro margine di tenuta
132 mm
D42
Diametro margine di tenuta
132 mm
DN1
diametro nominale
80 mm
DN2
diametro nominale
80 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
H1
altezza della pompa
1672.5 mm
DM
Diameter motor
217 mm
H2
Dimensioni
1179 mm
H3
Dimensioni
140 mm
H4
Dimensioni
1179 mm
H5
Dimensioni
35 mm
H6
Dimensioni
1025.3 mm
K1
circuito parziale
160 mm
K2
circuito parziale
160 mm
L1
Dimensioni
182.5 mm
L2
Dimensioni
182.5 mm
LE4
Width electrical cabinet
290.39 mm
LE5
Length electrical cabinet
441 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
LH1
Centre-to-centre holes
160 mm
LH2
Centre-to-centre holes
160 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
numero di fori per viti
8
N2
numero di fori per viti
8
Z1
lunghezza di lavoro
182.5 mm
Z2
lunghezza di lavoro
182.5 mm
BF3
Dimensioni
0.00 mm
BF4
Dimensioni
0 mm
BF5
Dimensioni
0.00 mm
BF6
Dimensioni
0 mm
B4
Dimensioni
240 mm
B5
Dimensioni
295 mm
B7
Dimensioni
0 mm
B8
Dimensioni
0 mm
B9
Dimensioni
0 mm
B10
Dimensioni
0.00 mm
B11
Dimensioni
0 mm
CF1
Dimensioni
0
CF2
Dimensioni
0
DIAMD1
Dimensioni
218 mm
DIAMD2
Dimensioni
16.0 mm
D3
Dimensioni
204 mm
D4
Dimensioni
269 mm
DL1
Dimensioni
14 mm
DL2
Dimensioni
240 mm
H0
Dimensioni
224 mm
H7
Dimensioni
45 mm
H8
Dimensioni
147.0 mm
H9
Dimensioni
26.7 mm
H10
Dimensioni
0
H11
Dimensioni
0.0 mm
H12
Dimensioni
0 mm
L4
Dimensioni
170 mm
L5
Dimensioni
226 mm
L7
Dimensioni
0 mm
L8
Dimensioni
243 mm
L9
Dimensioni
0 mm
L12
Dimensioni
0 mm
R1
Dimensioni
310 mm
B
Angolare
180 °