Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
OEM Helix VE, 52m³/h
Lista materiałowa
4257277
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
4257277
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
Helix VE5206-1/25/E/K/3/OEM/32
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Elektronicznie regulowana, normalnie zasysająca, wielostopniowa, wysokociśnieniowa, pionowa pompa wirowa z króćcami Inline
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Wysokosprawna, wysokociśnieniowa pompa wirowa w wersji pionowej, z przyłączami Inline, silnikiem IEC o klasie sprawności IE5 oraz zintegrowaną, chłodzoną powietrzem przetwornicą częstotliwości. Wbudowana przetwornica częstotliwości umożliwia zmienną prędkość obrotową oraz regulację ciśnienia i PID. Rodzaje regulacji *Regulacja prędkości obrotowej: Ręcznie za pomocą zielonego pokrętła lub sygnału z zewnątrz *Stałe lub zmienne ciśnienie: Regulacja ciśnienia poprzez czujnik, ustawienie wartości zadanej za pomocą zielonego przycisku lub sygnału z zewnątrz *Regulator PID: inne stałe zmienne kontrolne (temperatura, przepływ objętościowy, ciśnienie....) z czujnikiem, regulacja wartości zadanej za pomocą zielonego przycisku oraz sygnałów zewnętrznych Moduł elektroniczny zapewnia różne funkcje zabezpieczające włącznie z zabezpieczeniem przeciążeniowym, zabezpieczeniem przed suchobiegiem, przed zbyt niskim napięciem w sieci albo przepięciem, przed wysoką temperaturą otoczenia, zanikiem fazy, blokadą pompy i zwarciem. Komunikaty o awarii są podawane na wyświetlaczu. Wejście: *In1: Wejście, sygnał czujnika 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA lub 2 – 10 V *In2: Wejście, wartość zadana 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA lub 2 – 10 V Wyjście: *Wyjście napięcia +24 V z max. obciążeniem styku 60 mA *Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy i awarii *Tryb zewn. WŁ./WYŁ. *Gniazdo IF-Modułów Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do połączenia z automatyką budynku Podłączenie wału pompy i wału silnika jest realizowane przez złączkę zaciskową. Oddzielne łożysko kulkowe latarni zapewnia optymalne przyjęcie sił poosiowych. Specjalne, trwale przymocowane osie podnoszące umożliwiają łatwy montaż pompy. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia, zarówno w przemysłowych systemach cyrkulacyjnych, jak i w obiegach wody procesowej i zamkniętych obiegach chłodzenia. Można ją również stosować w myjniach oraz do nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Prosta obsługa i konfiguracja za pomocą zielonego przycisku z funkcją blokady i wyświetlaczem *Hydraulika 2D/3D z optymalizacją sprawności, spawana laserowo i wysokosprawna (z optymalizacją przepływu i odgazowania) *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Hydraulika z przepływem i optymalizacją trybu odgazowania *Korpus pompy zoptymalizowany pod względem przepływu i wartości nadwyżki antykawitacyjnej *Konstrukcja gwarantująca prostą konserwację *Atest dla wody użytkowej do pomp z częściami ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) Zakres dostawy *Wysokociśnieniowa pompa wirowa Wilo-Helix VE *Instrukcja montażu i obsługi Wskazówki dotyczące konstrukcji *Typoszereg Helix VE jest wyposażony w przyjazne dla użytkownika uszczelnienie mechaniczne (X-Seal) o budowie kasetowej i prostą w konserwacji standardową uszczelkę lub standardowe uszczelnienie mechaniczne. Na zapytanie dostępne są różne warianty uszczelnienia wałów i materiałów gumowych. *Demontowanle sprzęgło ułatwia i przyspiesza wymianę uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (o mocy od 5,5 kW). *Okrągłe przeciwkołnierze DIN z żeliwa szarego lub stali nierdzewnej, śruby, nakrętki i uszczelki są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. *Opcjonalne, wkładane IF-Moduły *Czujniki są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego. *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego.
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
Helix VE5206-1/25/E/K/3/OEM/32
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Model
Pionowa
EF023038
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
EF011652
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
EF024149
Materiał wirnika
X2CrNi18-9
EF004250
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
EF025877
Gatunek materiału połączenia
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
88.06 m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
164.80 m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
25.000 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
38.00 A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
22.0 kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
zabudowany
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
0
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 80
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
80 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN80-PN25-EN1092-1
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 80
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
80 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF020038
Samozasysanie
no
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF004265
Długość wbudowania
365.0 mm
EF023086
Wysokość pompy
1672.5 mm
EF000167
Ciężar
194.0 kg
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard motor
Silnik EC
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Dopuszczenie
ACS
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
BQ1EGG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
24 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
24 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
200 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
86 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
86 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
18 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
18 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
132 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
132 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
80 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
80 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
H1
Wysokość pompy
1672.5 mm
DM
Diameter motor
217 mm
H2
Wymiary
1179 mm
H3
Wymiary
140 mm
H4
Wymiary
1179 mm
H5
Wymiary
35 mm
H6
Wymiary
1025.3 mm
K1
Średnica podziałowa
160 mm
K2
Średnica podziałowa
160 mm
L1
Długość przyłącza
182.5 mm
L2
Długość przyłącza
182.5 mm
LE4
Width electrical cabinet
290.39 mm
LE5
Length electrical cabinet
441 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
386 mm
LH1
Centre-to-centre holes
160 mm
LH2
Centre-to-centre holes
160 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Z1
Długość robocza
182.5 mm
Z2
Długość robocza
182.5 mm
BF3
Wymiary
0.00 mm
BF4
Wymiary
0 mm
BF5
Wymiary
0.00 mm
BF6
Wymiary
0 mm
B4
Wymiary
240 mm
B5
Wymiary
295 mm
B7
Wymiary
0 mm
B8
Wymiary
0 mm
B9
Wymiary
0 mm
B10
Wymiary
0.00 mm
B11
Wymiary
0 mm
CF1
Wymiary
0
CF2
Wymiary
0
DIAMD1
Wymiary
218 mm
DIAMD2
Wymiary
16.0 mm
D3
Wymiary
204 mm
D4
Wymiary
269 mm
DL1
Wymiary
14 mm
DL2
Wymiary
240 mm
H0
Wymiary
224 mm
H7
Wymiary
45 mm
H8
Wymiary
147.0 mm
H9
Wymiary
26.7 mm
H10
Wymiary
0
H11
Wymiary
0.0 mm
H12
Wymiary
0 mm
L4
Wymiary
170 mm
L5
Wymiary
226 mm
L7
Wymiary
0 mm
L8
Wymiary
243 mm
L9
Wymiary
0 mm
L12
Wymiary
0 mm
R1
Wymiary
310 mm
B
Kątowniki
180 °