Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OG5130 - Bauform M18 mit seitlichem Lichtaustritt
Bill of material
OG5130
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OG5130: Reflexlichttaster; Rotlicht; antivalent; PNP; 70 mm; IP 68; M12 Steckver
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Rotlicht; antivalent; PNP; 70 mm; IP 68; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OG5130
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGH-CPKG/US/90°/70MM
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
60.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1