Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGD580 - Bauform M18 Cube im Metallgehäuse
Bill of material
OGD580
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OGD580: Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer, 2 x Öffner; (paramet
DESCLONG
Langbeschreibung
Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer, 2 x Öffner; (parametrierbar); PNP; IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OGD580
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGDLFPKG/IO-LINK/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
U3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1