目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OGD596
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_030
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_030/ogd596.prj},{NB=OGD596},{BN=OGD596},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9a/00/pc_ogd580aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/9a/00/pc_ogd580aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OGD596: Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer / Öffner; (parametrie},{DESCLONG=Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar); PNP; 300 mm; IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OGDLFPKG/IO-LINK/US},{ERPGRSUPPLIER=U3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OGD596}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGD596 - Bauform M18 Cube im Metallgehäuse
Bill of material
OGD596
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OGD596: Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer / Öffner; (parametrie
DESCLONG
Langbeschreibung
Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar); PNP; 300 mm; IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OGD596
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGDLFPKG/IO-LINK/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
U3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1