카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OGD597
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_030
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_030/ogd597.prj},{NB=OGD597},{BN=OGD597},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9a/00/pc_ogd580aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/9a/00/pc_ogd580aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OGD597: Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer / Öffner; (parametrie},{DESCLONG=Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar); NPN; 300 mm; IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OGDLFNKG/IO-Link/US},{ERPGRSUPPLIER=U3},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OGD597}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGD597 - Bauform M18 Cube im Metallgehäuse
Bill of material
OGD597
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OGD597: Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer / Öffner; (parametrie
DESCLONG
Langbeschreibung
Optischer Abstandssensor; Rotlicht; 2 x Schließer / Öffner; (parametrierbar); NPN; 300 mm; IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OGD597
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGDLFNKG/IO-Link/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
U3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1