Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGE383 - Bauform M18 Cube für den Nassbereich
Bill of material
OGE383
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OGE383: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 15 m; IP 65; I
DESCLONG
Langbeschreibung
Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 15 m; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OGE383
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0