目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OGH281
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_030
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_030/ogh281.prj},{NB=OGH281},{BN=OGH281},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/31/62/pc_ogh580xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/31/62/pc_ogh580xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OGH281: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 mm; IP 65; IP 67; M},{DESCLONG=Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 mm; IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OGH-HPKG/US/CUBE/200MM},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OGH281},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/OGH281}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGH281 - Alle optoelektronischen Sensoren
Bill of material
OGH281
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OGH281: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 mm; IP 65; IP 67; M
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 mm; IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OGH281
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGH-HPKG/US/CUBE/200MM
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1