카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
OGH282
ifm_electronic
Sensors
200_010
200_010_020
200_010_020_010
200_010_020_010_030
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_020/200_010_020_010/200_010_020_010_030/ogh282.prj},{NB=OGH282},{BN=OGH282},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/df/bd/pc_ogh283ae_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/df/bd/pc_ogh283ae_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OGH282: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 100 mm; IP 65; IP 67; M},{DESCLONG=Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 100 mm; IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OGH-HNKG/US/CUBE/100MM},{ERPGRSUPPLIER=C1},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OGH282},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/OGH282}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGH282 - Bauform M18 Cube im Metallgehäuse
Bill of material
OGH282
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OGH282: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 100 mm; IP 65; IP 67; M
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 100 mm; IP 65; IP 67; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OGH282
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGH-HNKG/US/CUBE/100MM
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1