Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGH306 - Bauform M18 für den Nassbereich
Bill of material
OGH306
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OGH306: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 mm; IP 65; IP 67; I
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 mm; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 6 m PVC-Kabel
BN
Bestellnummer
OGH306
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGH-HPKG/6M
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1