Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
OGP101 - Bauform M18 im Kunststoffgehäuse
Bill of material
OGP101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OGP101: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 2,5 m; IP 67; (in Ve
DESCLONG
Langbeschreibung
Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 2,5 m; IP 67; (in Verbindung mit entsprechendem Stecker); M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OGP101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OGP-HPKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1